UpozornenieHilti Store Košice bude v dňoch 13. a 14. októbra zatvorený.Viac informácií

Úderová kotva s vnútorným závitom (metrická) HKD

Kotva s vnút. závitom HKD M6x25 Vedro artiklové číslo: 376956

Vysoko výkonná úderová kotva s metrickým závitom z uhlíkovej ocele osadzovaná s použitím nástroja

  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
  • PROFIS softvér: Áno
  • Priemer vrtáku: 8 mm

Zákazníci tiež hľadali HKD, natĺkacia kotva, kotva s vnútorným závitom, uhlíková oceľ alebo úderová kotva.

Vyberte možnosti

Veľkosť vnútorného závitu
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
Dĺžka kotvy
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
Veľkosť kotvy
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Veľkosť balenia
  • 1 ks

    318,78 EUR /1 Kus
  • 25 ks
  • 50 ks
  • 100 ks

    3,38 EUR /10 Kus
    Najvýhodnejšie
  • 250 ks
  • 500 ks
  • 1000 ks

    3,83 EUR /10 Kus
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1000
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
383,00 EUR
0,38 EUR
/
1 Kus