UpozornenieV utorok 13. 10. a v stredu 14. 10. je Hilti Store Košice zatvorený.Nakupujte online

Samorezná kotva HDA-TF

Samorezná kotva HDA-TF M16x190/60 artiklové číslo: 339365

Prievlaková samorezná kotva s jedinečným výkonom pre dynamické zaťaženia (difúzne zinkovaná oceľ)

  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, HDG (žiarovo zinkovaná)/difúzne pozinkovaná
  • Typ hlavy: S vonkajším závitom
  • Max. hrúbka ukotvenia pri štandardnej kotevnej dĺžke: 60 mm

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M12
  • M16
Štandardná kotviaca hĺbka
  • 125 mm
  • 190 mm
Max. hrúbka ukotvenia pri štandardnej kotevnej dĺžke
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
Veľkosť balenia
  • 4 ks
  • 8 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
4
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
496,72 EUR
124,18 EUR
/
1 Kus