UpozornenieV utorok 13. 10. a v stredu 14. 10. je Hilti Store Košice zatvorený.Nakupujte online

Samorezná kotva HDA-TR

Samorezná kotva HDA-TR M16x190/60 artiklové číslo: 339355

Prievlaková samorezná kotva pre dynamické zaťaženia s jedinečným výkonom (nehrdzavejúca oceľ)

  • Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A4
  • Typ hlavy: S vonkajším závitom
  • Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Závesy so seizmickou odolnosťou

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M10
  • M12
  • M16
Štandardná kotviaca hĺbka
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 190 mm
Max. hrúbka ukotvenia pri štandardnej kotevnej dĺžke
  • 20 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
Veľkosť balenia
  • 4 ks
  • 8 ks
  • 12 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
4
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
1 486,84 EUR
371,71 EUR
/
1 Kus