Samorezná kotva HDA-PR
Samorezná kotva HDA-PR M10x100/20 artiklové číslo: 339346
Predbežne osadená samorezná kotva pre dynamické zaťaženia s jedinečným výkonom (nehrdzavejúca oceľ)
- Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A4
- Typ hlavy: S vonkajším závitom
- Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Závesy so seizmickou odolnosťou
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- M10
- M12
- M16
Štandardná kotviaca hĺbka
- 100 mm
- 125 mm
- 190 mm
Max. hrúbka ukotvenia pri štandardnej kotevnej dĺžke
- 20 mm
- 30 mm
- 50 mm
- 60 mm
Veľkosť balenia
- 4 ks
- 8 ks
- 12 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
12
Cena po zľave bez DPH
2 244,48 EUR
187,04 EUR
/
1 Kus