Kotva na izoláciu IDP
Izolačná príchytka IDP 8/10 artiklové číslo: 332109
Úsporná plastová izolačná kotva pre upevnenie tvrdých izolačných materiálov do betónu a muriva
- Základné materiály: Murivo (pevné), Murivo (duté), Betón (tvrdý)
- Pracovný princíp: Zatĺkacia hmoždinka
- Priemer vrtáku: 8 mm
Vyberte možnosti
Hrúbka pripevňovaného izolačného materiálu – max.
- 20 mm
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 150 mm
Priemer vrtáku
- 8 mm
Dĺžka kotvy
- 50 mm
- 70 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 180 mm
Veľkosť balenia
- 250 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
250
Cena po zľave bez DPH
90,00 EUR
0,36 EUR
/
1 Kus