UpozornenieV utorok 13. 10. a v stredu 14. 10. je Hilti Store Košice zatvorený.Nakupujte online

Samorezná kotva HDA-T

Samorezná kotva HDA-T M16x190/60 artiklové číslo: 331553

Vysoko únosná samorezná kotva pre dynamické zaťaženia - kotvenie cez platňu (pozinkovaná)

  • Typ hlavy: S vonkajším závitom
  • Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Únava, Závesy so seizmickou odolnosťou
  • Max. hrúbka ukotvenia pri štandardnej kotevnej dĺžke: 60 mm

Zákazníci tiež hľadali samorezná kotva, vysoko únosná kotva, dynamické zaťaženie, galvanický pozink alebo seizmické namáhanie.

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Štandardná kotviaca hĺbka
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 190 mm
  • 250 mm
Max. hrúbka ukotvenia pri štandardnej kotevnej dĺžke
  • 20 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 100 mm
Veľkosť balenia
  • 2 ks
  • 4 ks
  • 8 ks
  • 12 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
4
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
509,92 EUR
127,48 EUR
/
1 Kus