Samorezná kotva HDA-P
Samorezná kotva HDA-P M16x190/60 artiklové číslo: 331551
Vysoko únosná samorezná kotva pre dynamické zaťaženia - kotvenie pred osadením platne (pozinkovaná)
- Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
- Typ hlavy: S vonkajším závitom
- Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Únava, Závesy so seizmickou odolnosťou
Zákazníci tiež hľadali samorezná kotva, vysoko únosná kotva, dynamické zaťaženie, galvanický pozink alebo seizmické namáhanie.
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- M10
- M12
- M16
- M20
Štandardná kotviaca hĺbka
- 100 mm
- 125 mm
- 190 mm
- 250 mm
Max. hrúbka ukotvenia pri štandardnej kotevnej dĺžke
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 100 mm
Veľkosť balenia
- 2 ks
- 4 ks
- 8 ks
- 12 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
4
Cena po zľave bez DPH
505,16 EUR
126,29 EUR
/
1 Kus