Plastová kotevná skrutka HRD-UGS
Rámová kotva HRD-UGS 14x310/240 artiklové číslo: 312640
Vysoko výkonná plastová kotva do betónu a muriva so skrutkou (uhlíková oceľ, šesťhranná hlava)
- Typ hlavy: Šesťhranná hlava
- Certifikáty/skúšobné protokoly: Nie je k dispozícii
- Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná, plasty
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- 14 mm
Dĺžka kotvy
- 80 mm
- 110 mm
- 140 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 230 mm
- 270 mm
- 310 mm
Veľkosť balenia
- 50 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
50
Cena po zľave bez DPH
474,50 EUR
9,49 EUR
/
1 Kus