UpozornenieHilti Store Košice bude v dňoch 13. a 14. októbra zatvorený.Viac informácií

Plastová kotevná skrutka HRD-UGS

Rámová kotva HRD-UGS 14x270/200 artiklové číslo: 312639

Vysoko výkonná plastová kotva do betónu a muriva so skrutkou (uhlíková oceľ, šesťhranná hlava)

  • Typ hlavy: Šesťhranná hlava
  • Certifikáty/skúšobné protokoly: Nie je k dispozícii
  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná, plasty

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • 14 mm
Dĺžka kotvy
  • 80 mm
  • 110 mm
  • 140 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 230 mm
  • 270 mm
  • 310 mm
Veľkosť balenia
  • 50 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
50
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
339,00 EUR
6,78 EUR
/
1 Kus