UpozornenieV utorok 13. 10. a v stredu 14. 10. je Hilti Store Košice zatvorený.Nakupujte online

Úderová kotva s vnútorným závitom HKD-SR SS316

Kotva s vnút. závitom HKD-SR M20x80 artiklové číslo: 247956

Úderová kotva s vnútorným závitom na vonkajšie použitie odolná proti korózii (nehrdzavejúca oceľ)

  • Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Požiar
  • Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A4
  • PROFIS softvér: Áno

Zákazníci tiež hľadali úderová kotva, natĺkacia kotva, kotva s vnútorným závitom, nerezová oceľ alebo kotva do stropných panelov.

Vyberte možnosti

Veľkosť vnútorného závitu
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
Dĺžka kotvy
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
Veľkosť kotvy
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Veľkosť balenia
  • 25 ks
  • 50 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
25
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
1 238,50 EUR
49,54 EUR
/
1 Kus