UpozornenieV utorok 13. 10. a v stredu 14. 10. je Hilti Store Košice zatvorený.Nakupujte online

Úderová kotva s vnútorným závitom HKD-SR SS316

Kotva s vnút. závitom HKD-SR M16x65 artiklové číslo: 247955

Úderová kotva s vnútorným závitom na vonkajšie použitie odolná proti korózii (nehrdzavejúca oceľ)

  • Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Požiar
  • Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A4
  • PROFIS softvér: Áno

Zákazníci tiež hľadali úderová kotva, natĺkacia kotva, kotva s vnútorným závitom, nerezová oceľ alebo kotva do stropných panelov.

Vyberte možnosti

Veľkosť vnútorného závitu
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
Dĺžka kotvy
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
Veľkosť kotvy
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Veľkosť balenia
  • 25 ks
  • 50 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
25
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
599,25 EUR
23,97 EUR
/
1 Kus