Úderová kotva s vnútorným závitom HKD-SR SS316
Kotva s vnút. závitom HKD-SR M10x40 artiklové číslo: 247953
Úderová kotva s vnútorným závitom na vonkajšie použitie odolná proti korózii (nehrdzavejúca oceľ)
- Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Požiar
- Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A4
- PROFIS softvér: Áno
Zákazníci tiež hľadali úderová kotva, natĺkacia kotva, kotva s vnútorným závitom, nerezová oceľ alebo kotva do stropných panelov.
Vyberte možnosti
Veľkosť vnútorného závitu
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
Dĺžka kotvy
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
- 80 mm
Veľkosť kotvy
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Veľkosť balenia
- 25 ks
- 50 ks
- 100 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
50
Cena po zľave bez DPH
7,52 EUR
7,52 EUR
/
1 Kus