UpozornenieV utorok 13. 10. a v stredu 14. 10. je Hilti Store Košice zatvorený.Nakupujte online
nové

HST2 V3 BW Klinová kotva

Prievlaková kotva HST2 V3 M16x140 5-40 B artiklové číslo: 2453598

Vysokoúťažná klinová kotva (M8-M16) pre statické a seizmické zaťaženia v betóne s trhlinami (uhlíková oceľ, veľká podložka)

  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
  • Typ hlavy: S vonkajším závitom
  • PROFIS softvér: Áno

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Dĺžka kotvy
  • 70 mm
  • 90 mm
  • 105 mm
  • 115 mm
  • 130 mm
Veľkosť balenia
  • 12 ks
  • 20 ks
  • 25 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
12
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
50,16 EUR
4,18 EUR
/
1 Kus