UpozornenieV utorok 13. 10. a v stredu 14. 10. je Hilti Store Košice zatvorený.Nakupujte online
nové

Klinová kotva HST2-HCR V3

Prievlaková kotva HST2-HCR V3 M8x70 5-20 artiklové číslo: 2450902

Vysoko výkonná expanzná kotva pre statické a seizmické zaťaženie v betóne s trhlinami aj bez nich (nerezová oceľ vysoko odolná voči korózii 1.4529)

  • Materiál, korózia: Vysoká odolnosť voči korózii (HCR)
  • Typ hlavy: S vonkajším závitom
  • PROFIS softvér: Áno

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Dĺžka kotvy
  • 70 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 145 mm
  • 165 mm
Veľkosť balenia
  • 16 ks
  • 25 ks
  • 50 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
100
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
977,00 EUR
9,78 EUR
/
1 Kus