nové
Klinová kotva HST2-HCR V3
Prievlaková kotva HST2-HCR V3 M8x110 15- artiklové číslo: 2450885
Vysoko výkonná expanzná kotva pre statické a seizmické zaťaženie v betóne s trhlinami aj bez nich (nerezová oceľ vysoko odolná voči korózii 1.4529)
- Materiál, korózia: Vysoká odolnosť voči korózii (HCR)
- Typ hlavy: S vonkajším závitom
- PROFIS softvér: Áno
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- M8
- M10
- M12
- M16
Dĺžka kotvy
- 70 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 145 mm
- 165 mm
Veľkosť balenia
- 16 ks
- 25 ks
- 50 ks
- 100 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
50
Cena po zľave bez DPH
621,50 EUR
12,43 EUR
/
1 Kus








