nové
HUS4-A Kotevná skrutka
Upevňovacia skrutka HUS4-A 10x140 M12x38 artiklové číslo: 2392436 #2392436



Vysokovýkonná kotviaca skrutka s závitovou hlavou pre upevnenie do betónu a muriva (uhlíková oceľ)
- Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
- Typ hlavy: S vonkajším závitom
- Veľkosť kľúča: 8 mm
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- 10 mm / M12
- 14 mm / M16
Dĺžka kotvy
- 120 mm
- 140 mm
- 155 mm
- 165 mm
- 185 mm
- 205 mm
Veľkosť balenia
- 16 ks
- 25 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
25
Nevidíte ceny vašej spoločnosti
Cena po zľave bez DPH
116,75 EUR
4,67 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Materiál, korózia
Uhlíková oceľ, pozinkovaná
Typ hlavy
S vonkajším závitom
Veľkosť kľúča
8 mm
Priemer vrtáku
10 mm
Certifikáty/skúšobné protokoly
ABG/ABZ, ETA, Požiar, Závesy so seizmickou odolnosťou
Na viacnásobné použitie (a demontovateľné)
Áno
PROFIS softvér
Áno
Zloženie materiálu
Oceľ, pozinkovaná (min. 5 µm)
Dokumenty
pdf ETA-20/0867, HUS4 na upevňovanie v betóne pri statickom zaťažení, ML, angličtina, nemčina, poľština, francúzština [ 38.1 MB ]
pdf UES-ER-969, HUS4 na upevňovanie do betónu, angličtina [ 1.1 MB ]
pdf ETA-18/1160 HUS4-MAX Lepená skrutka, angličtina, nemčina, poľština, francúzština [ 7.7 MB ]
pdf aBG-Z-21.8-2137, HUS4 na dočasné kotvenie v betóne, statické zaťaženie, ML, nemčina [ 1.6 MB ]
pdf ETA-23/0936 kotevná skrutka HUS4 do muriva, angličtina, nemčina, poľština [ 22.1 MB ]
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Odnímateľné, nastaviteľné (menovité zapustenie ≥ 60 mm) a opakovane použiteľné - ideálne na dočasné upevnenie
- Jednoduchšia inštalácia – menej vŕtania, žiadne čistenie, žiadny presný momentový kľúč a žiadne kladivo
- Jednoduchšie osadenie s menším zarezávaním – vďaka menšiemu priemeru jadra skrutky a novej konštrukcii závitu
- Vonkajší metrický závit - na predmontáž alebo na upevnenie odsadených kotevných platní
- Úspora nákladov pri navrhovaní - spojenie so softvérom PROFIS Engineering na optimalizáciu návrhov a zníženie nákladov na materiál
Použitia
- Dočasné upevnenie do betónu - napríklad tradičné debnenie, podperné systémy a ochranné bariéry
- Vhodné na použitie v betón s trhlinami aj bez, železobetóne vystuženom oceľovými vláknami, dutinových doskách (veľkosť 10-14), kovových podlahách (veľkosť 10), nízkopevnostnom betóne a murive (veľkosť 10).
- Posúdené na použitie v rôznych podmienkach: statických, kvázi statických, seizmických (C1 a C2) a požiarnych
- Vhodné na trvalé upevnenie v suchom vnútornom prostredí a na dočasné vonkajšie použitie
Súvisiace produkty
1/2" (palcov) krátka násuvná koncovka pre uťahovanie skrutiek a kotiev
Jedinečný SDS plus (TE-CX) príklepový vrták so 4 karbidovými reznými hranami na vŕtanie kotevných otvorov do betónu s výstužou
Vysokovýkonná kotviaca skrutka s závitovou hlavou pre upevnenie do betónu a muriva (viacvrstvová ochrana proti korózii)
Fóliová patróna s jedinečnou výkonnosťou pre rýchle a úsporné kotvenie s vysokou záťažou do betónu s použitím kotevných skrutiek HUS4
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie


