UpozornenieV utorok 13. 10. a v stredu 14. 10. je Hilti Store Košice zatvorený.Nakupujte online
nové

HUS3-IQ Kotviaca skrutka do betónu Click-fit

Upevňovacia skrutka HUS3-IQ 6x35 M10 Ved artiklové číslo: 2389929

záves závitovej tyče s rýchlym systémom click-to-connect na upevnenie trapézových inštalácií do betónu (uhlíková oceľ, hlava click-fit)

  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ
  • Typ hlavy: Šesťhranná hlava, S vnútorným závitom
  • Na viacnásobné použitie (a demontovateľné): Nie je možné

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • 6
Veľkosť balenia
  • 50 ks
  • 200 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
200
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
584,00 EUR
2,92 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Materiál, korózia
Uhlíková oceľ
Typ hlavy
Šesťhranná hlava, S vnútorným závitom
Na viacnásobné použitie (a demontovateľné)
Nie je možné
PROFIS softvér
Áno
Zloženie materiálu
Oceľ, pozinkovaná (min. 5 µm)

Dokumenty

pdf ETA-10/0005, HUS4/HUS3/HUS na kotvenie v betóne, statické zaťaženie, ML, nemčina, angličtina, francúzština, poľština [ 12.6 MB ]

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Rýchlejšie inštalácie – systém click-to-connect vám umožní prefabrikovať trapézy, aby ste ich mohli inštalovať až o 50 % rýchlejšie ako pri bežných závesoch závitových tyčí
  • Jednoduchá montáž – predmontujte a zacvaknite celý trapéz naraz, čo pomáha znížiť namáhavú prácu nad hlavou
  • Kompletné systémové riešenie – skombinujte s modulárnymi montážnymi systémami Hilti a náradím pre komplexné riešenie pre potrubné, ventilačné, sprinklerové a elektrické aplikácie
  • Inovatívna geometria ostria pre výborné charakteristiky osadzovania

Použitia

  • Závesy so závitovou tyčou M8/M10
  • Vhodné pre opakujúce sa montážne úkony
  • Závesy závitovej tyče pre niekoľko potrubí alebo samostatné potrubie
  • Inštalácia rôznych potrubí alebo ventilačných systémov
  • ETA 10/0005 pre redundantné upevnenia
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie