Natĺkacia hmoždinka HPS-1
Zatĺkacia hmoždinka HPS-1 8/0x25 artiklové číslo: 238160
Natĺkacia plastová hmoždinka so skrutkou (galvanický pozink)
- Typ hlavy: Plochá hlava
- Certifikáty/skúšobné protokoly: Nie je k dispozícii
- Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
Zákazníci tiež hľadali natĺkacia hmoždinka, hmoždinka so skrutkou, plastová hmoždinka, lacná hmoždinka alebo plastová kotva.
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm
Dĺžka kotvy
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 130 mm
Veľkosť balenia
- 50 ks
- 100 ks
- 150 ks
- 200 ks
- 1350 ks
- 1800 ks
- 2400 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
100
Cena po zľave bez DPH
16,00 EUR
0,16 EUR
/
1 Kus







