UpozornenieHilti Store Košice bude v dňoch 13. a 14. októbra zatvorený.Viac informácií
nové

HST2-F V3 Expanzná kotva

Prievlaková kotva HST2-F V3 M12x205 5-12 artiklové číslo: 2345328

Vysoko výkonná expanzná kotva (M8 – M16) pre statické zaťaženie a seizmické zaťaženie v betóne s trhlinami (žiarovo zinkovaná)

  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, žiarovo zinkovaná
  • Typ hlavy: S vonkajším závitom
  • PROFIS softvér: Áno

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Dĺžka kotvy
  • 55 mm
  • 70 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 145 mm
  • 175 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
Veľkosť balenia
  • 16 ks
  • 25 ks
  • 40 ks
  • 50 ks
  • 80 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
25
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
112,50 EUR
4,50 EUR
/
1 Kus