nové
HST2-F V3 Expanzná kotva
Prievlaková kotva HST2-F V3 M12X105 5-25 artiklové číslo: 2345324
Vysoko výkonná expanzná kotva (M8 – M16) pre statické zaťaženie a seizmické zaťaženie v betóne s trhlinami (žiarovo zinkovaná)
- Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, žiarovo zinkovaná
- Typ hlavy: S vonkajším závitom
- PROFIS softvér: Áno
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- M8
- M10
- M12
- M16
Dĺžka kotvy
- 55 mm
- 70 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 145 mm
- 175 mm
- 185 mm
- 205 mm
Veľkosť balenia
- 16 ks
- 25 ks
- 40 ks
- 50 ks
- 80 ks
- 100 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
25
Cena po zľave bez DPH
63,75 EUR
2,55 EUR
/
1 Kus








