UpozornenieHilti Store Košice bude v dňoch 13. a 14. októbra zatvorený.Viac informácií
nové

HST2-R V3 Klinová kotva

Prievlaková kotva HST2-R V3 M16x105 5 artiklové číslo: 2345307

Vysokoúkonná klinová kotva (M8-M16) pre statické a seizmické zaťaženia v betóne s trhlinami (nehrdzavejúca oceľ)

  • Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ hlavy: S vonkajším závitom
  • PROFIS softvér: Áno

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Dĺžka kotvy
  • 55 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 145 mm
  • 150 mm
  • 165 mm
  • 175 mm
  • 185 mm
Veľkosť balenia
  • 16 ks
  • 25 ks
  • 40 ks
  • 50 ks
  • 80 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
16
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
130,24 EUR
8,14 EUR
/
1 Kus