nové
HST2-R V3 Klinová kotva
Prievlaková kotva HST2-R V3 M8x90 5-40 artiklové číslo: 2345290
Vysokoúkonná klinová kotva (M8-M16) pre statické a seizmické zaťaženia v betóne s trhlinami (nehrdzavejúca oceľ)
- Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ
- Typ hlavy: S vonkajším závitom
- PROFIS softvér: Áno
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- M8
- M10
- M12
- M16
Dĺžka kotvy
- 55 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 145 mm
- 150 mm
- 165 mm
- 175 mm
- 185 mm
Veľkosť balenia
- 16 ks
- 25 ks
- 40 ks
- 50 ks
- 80 ks
- 100 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
80
Cena po zľave bez DPH
153,60 EUR
1,92 EUR
/
1 Kus








