UpozornenieV utorok 13. 10. a v stredu 14. 10. je Hilti Store Košice zatvorený.Nakupujte online
nové

HST2 V3 Expanzná kotva

Prievlaková kotva HST2 V3 M10x150 5-85 artiklové číslo: 2345254

Vysokoúťažná klinová kotva (M8 – M16) pre statické a seizmické zaťaženia v betóne s trhlinami (uhlíková oceľ)

  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
  • Typ hlavy: S vonkajším závitom
  • PROFIS softvér: Áno

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Dĺžka kotvy
  • 55 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 145 mm
  • 150 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 175 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
  • 225 mm
  • 230 mm
Veľkosť balenia
  • 16 ks
  • 25 ks
  • 40 ks
  • 50 ks
  • 80 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
25
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
41,75 EUR
1,67 EUR
/
1 Kus