UpozornenieHilti Store Košice bude v dňoch 13. a 14. októbra zatvorený.Viac informácií
nové

HST4-R DN Klinová kotva z nehrdzavejúcej ocele

Prievlaková kotva HST4-R M10x100 5-50 DN artiklové číslo: 2329133

Naša najvýkonnejšia klinová expanzná kotva na prenášanie vysokého statického/seizmického zaťaženia v betóne s trhlinami (nehrdzavejúca oceľ, kopulovitá matica)

  • Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A4
  • Typ hlavy: Pologuľová hlava
  • PROFIS softvér: Áno

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M10
  • M12
Dĺžka kotvy
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 115 mm
Veľkosť balenia
  • 25 ks
  • 50 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
50
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
346,00 EUR
6,92 EUR
/
1 Kus