HST4-R DN Klinová kotva z nehrdzavejúcej ocele
Prievlaková kotva HST4-R M10x90 5-40 DN artiklové číslo: 2329132 #2329132




Naša najvýkonnejšia klinová expanzná kotva na prenášanie vysokého statického/seizmického zaťaženia v betóne s trhlinami (nehrdzavejúca oceľ, kopulovitá matica)
- Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A4
- Typ hlavy: Pologuľová hlava
- PROFIS softvér: Áno
Vyberte možnosti
- M10
- M12
- 90 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 115 mm
- 25 ks
- 50 ks
Technické údaje
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Inovatívna výkonnosť – naše kotvy novej generácie ponúkajú zvýšenie nosnosti betónu a ťahového zaťaženia, čo vám umožní optimalizovať veľkosť kotevnej platne a celkové využitie kotiev, čím svoje materiály využijete na maximum
- Odhaľte flexibilitu – kotvy možno bezpečne namontovať pri plytkom osadení na zvýšenie produktivity a pri veľkej kotevnej hĺbke osadenia na dosiahnutie väčšej výkonnosti s flexibilnými vzdialenosťami hrán a rozstupov
- Rýchla a jednoduchšia montáž – namontujete náš kompletný sortiment kotiev rýchlo pomocou našich nástrojov kompatibilných s adaptívnym krútiacim momentom a bez potreby čistenia otvoru
- Bezpečnejšie a spoľahlivejšie – patentovaný expanzný kužeľ proti pretáčaniu je navrhnutý tak, aby eliminoval problémy s pretáčaním a zabezpečil spoľahlivejšiu montáž kotvy
- Úspora nákladov pri navrhovaní – v spojení so softvérom PROFIS Engineering slúži na zjednodušenie návrhu oceľovo-betónových spojov a znižovanie nákladov na materiál
Použitia
- Upevňovanie kotevných platní, zábradlí, fasádnych systémov a mechanických, elektrických alebo vodoinštalatérskych podpier do betónu
- Upevnenie v betóne s trhlinami a bez trhlín, ktoré sa vyžaduje na dodržiavanie stavebných predpisov
- Vyhovuje požiadavkám na odolávanie seizmickým účinkom a zaťaženiam; plne spĺňa požiadavky na kritické spoje C1 a C2 schválené ETA certifikáciou
- Vhodné pre suchý použitie v interiéri a exteriéri
- S kopulovitou maticou - zatĺkanie do vopred zmontovaného robustnej krytky matice pre bezpečnejší a atraktívnejší povrch
Súvisiace produkty
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie