UpozornenieHilti Store Košice bude v dňoch 13. a 14. októbra zatvorený.Viac informácií
nové

HST4-R Expanzná kotva z nehrdzavejúcej ocele

Prievlaková kotva HST4-R M16x260 5-160 artiklové číslo: 2329124

Naša najvýkonnejšia klinová expanzná kotva na prenášanie vysokého statického a seizmického zaťaženia v betóne s trhlinami vo vnútorných a vonkajších priestoroch (nehrdzavejúca oceľ)

  • Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A4
  • Typ hlavy: S vonkajším závitom
  • PROFIS softvér: Áno

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Dĺžka kotvy
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 95 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 135 mm
  • 145 mm
  • 160 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 260 mm
Veľkosť balenia
  • 5 ks
  • 12 ks
  • 20 ks
  • 32 ks
  • 40 ks
  • 60 ks
  • 72 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
12
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
370,20 EUR
30,85 EUR
/
1 Kus