nové
HST4 Expanzná kotva
Prievlaková kotva HST4 M10x60 5-10 artiklové číslo: 2329052
Naša najvýkonnejšia klinová expanzná kotva na prenášanie vysokého statického a seizmického zaťaženia v betóne s trhlinami (uhlíková oceľ)
- Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
- Typ hlavy: S vonkajším závitom
- PROFIS softvér: Áno
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Dĺžka kotvy
- 50 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 95 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 135 mm
- 145 mm
- 160 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 180 mm
- 190 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 260 mm
Veľkosť balenia
- 5 ks
- 12 ks
- 20 ks
- 32 ks
- 40 ks
- 60 ks
- 72 ks
- 100 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
72
Cena po zľave bez DPH
125,28 EUR
1,74 EUR
/
1 Kus







