HUD-2 Univerzálna plastová kotva
Univerzálna hmoždinka HUD-2 5x25 (500) artiklové číslo: 2287818
Univerzálna plastová kotva na kotvenie s ľahkým zaťažením v dutých a pevných základných materiáloch
- Typ hlavy: Nie je k dispozícii
- Materiál, korózia: plasty
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- 5
- 6
- 8
Dĺžka kotvy
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
Veľkosť balenia
- 200 ks
6,34 EUR /100 Kus - 400 ks
- 500 ks
5,82 EUR /100 KusNajvýhodnejšie
Množstvo
Balení
Celkovo ks
500
Cena po zľave bez DPH
29,10 EUR
0,06 EUR
/
1 Kus








