HUD-2 Univerzálna plastová kotva
Univerzálna hmoždinka HUD-2 8x40 (400) artiklové číslo: 2287816
Univerzálna plastová kotva na kotvenie s ľahkým zaťažením v dutých a pevných základných materiáloch
- Typ hlavy: Nie je k dispozícii
- Materiál, korózia: plasty
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- 5
- 6
- 8
Dĺžka kotvy
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
Veľkosť balenia
- 200 ks
13,78 EUR /100 Kus - 400 ks
12,49 EUR /100 KusNajvýhodnejšie - 500 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
400
Cena po zľave bez DPH
49,96 EUR
0,12 EUR
/
1 Kus








