UpozornenieV utorok 13. 10. a v stredu 14. 10. je Hilti Store Košice zatvorený.Nakupujte online

HSL4-G expanzná kotva

Dübel HSL4-G M12 d18x172 50/25/- artiklové číslo: 2237442

Vysokovýkonná expanzívna kotva s jedinečným výkonom pre ťažké aplikácie s certifikátmi pre aplikácie s požiadavkami na bezpečnosť v betóne (uhlíková oceľ, vonkajší závit)

  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
  • Typ hlavy: S vonkajším závitom
  • Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Požiar, Únava, Závesy so seizmickou odolnosťou

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Dĺžka kotvy
  • 92 mm
  • 106 mm
  • 107 mm
  • 121 mm
  • 127 mm
  • 141 mm
  • 147 mm
  • 160 mm
  • 161 mm
  • 172 mm
  • 175 mm
  • 185 mm
  • 187 mm
  • 192 mm
  • 200 mm
  • 201 mm
  • 205 mm
  • 210 mm
  • 222 mm
  • 230 mm
  • 235 mm
  • 250 mm
  • 260 mm
  • 275 mm
  • 330 mm
Veľkosť balenia
  • 4 ks
  • 6 ks
  • 10 ks
  • 20 ks
  • 40 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
20
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
416,20 EUR
20,81 EUR
/
1 Kus