HSL4-B expanzná kotva
Dübel HSL4-B M24 d32x231 60/30/- artiklové číslo: 2237432
Vysokovýkonná klinová kotva s jedinečným výkonom pre ťažké aplikácie aktivovaná uťahovacím momentom s certifikátmi pre betón (uhlíková oceľ)
- Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
- Typ hlavy: Bezpečnostná krytka
- Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Požiar, Závesy so seizmickou odolnosťou
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- M12
- M16
- M20
- M24
Dĺžka kotvy
- 121 mm
- 131 mm
- 141 mm
- 151 mm
- 166 mm
- 178 mm
- 191 mm
- 198 mm
- 203 mm
- 223 mm
- 228 mm
- 231 mm
Veľkosť balenia
- 4 ks
- 6 ks
- 10 ks
- 20 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
4
Cena po zľave bez DPH
451,64 EUR
112,91 EUR
/
1 Kus