HSL4-G expanzná kotva
Dübel HSL4-G M16 d24x330 180/155/130 artiklové číslo: 2237427
Vysokovýkonná expanzívna kotva s jedinečným výkonom pre ťažké aplikácie s certifikátmi pre aplikácie s požiadavkami na bezpečnosť v betóne (uhlíková oceľ, vonkajší závit)
- Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
- Typ hlavy: S vonkajším závitom
- Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Požiar, Únava, Závesy so seizmickou odolnosťou
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Dĺžka kotvy
- 92 mm
- 106 mm
- 107 mm
- 121 mm
- 127 mm
- 141 mm
- 147 mm
- 160 mm
- 161 mm
- 172 mm
- 175 mm
- 185 mm
- 187 mm
- 192 mm
- 200 mm
- 201 mm
- 205 mm
- 210 mm
- 222 mm
- 230 mm
- 235 mm
- 250 mm
- 260 mm
- 275 mm
- 330 mm
Veľkosť balenia
- 4 ks
- 6 ks
- 10 ks
- 20 ks
- 40 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
10
Cena po zľave bez DPH
788,30 EUR
78,83 EUR
/
1 Kus