UpozornenieV utorok 13. 10. a v stredu 14. 10. je Hilti Store Košice zatvorený.Nakupujte online

HSL4-B expanzná kotva

Dübel HSL4-B M12 d18x141 25/-/- artiklové číslo: 2237421

Vysokovýkonná klinová kotva s jedinečným výkonom pre ťažké aplikácie aktivovaná uťahovacím momentom s certifikátmi pre betón (uhlíková oceľ)

  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
  • Typ hlavy: Bezpečnostná krytka
  • Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Požiar, Závesy so seizmickou odolnosťou

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Dĺžka kotvy
  • 121 mm
  • 131 mm
  • 141 mm
  • 151 mm
  • 166 mm
  • 178 mm
  • 191 mm
  • 198 mm
  • 203 mm
  • 223 mm
  • 228 mm
  • 231 mm
Veľkosť balenia
  • 4 ks
  • 6 ks
  • 10 ks
  • 20 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
20
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
446,00 EUR
22,30 EUR
/
1 Kus