HSL4 expanzná kotva
Dübel HSL4 M16 d24x138 10/-/- artiklové číslo: 2237409
Klinová kotva s jedinečným výkonom pre ťažké aplikácie s certifikátmi pre aplikácie s požiadavkami na bezpečnosť v betóne (uhlíková oceľ, šesťhranná hlava)
- Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
- Typ hlavy: Šesťhranná hlava
- Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Požiar, Závesy so seizmickou odolnosťou
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Dĺžka kotvy
- 82 mm
- 94 mm
- 97 mm
- 109 mm
- 111 mm
- 117 mm
- 129 mm
- 131 mm
- 138 mm
- 153 mm
- 156 mm
- 163 mm
- 178 mm
- 183 mm
- 185 mm
- 205 mm
- 213 mm
- 235 mm
Veľkosť balenia
- 4 ks
- 6 ks
- 10 ks
- 20 ks
- 40 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
10
Cena po zľave bez DPH
326,10 EUR
32,61 EUR
/
1 Kus