UpozornenieV utorok 13. 10. a v stredu 14. 10. je Hilti Store Košice zatvorený.Nakupujte online

HSL4 expanzná kotva

Dübel HSL4 M16 d24x178 50/25/- artiklové číslo: 2237407

Klinová kotva s jedinečným výkonom pre ťažké aplikácie s certifikátmi pre aplikácie s požiadavkami na bezpečnosť v betóne (uhlíková oceľ, šesťhranná hlava)

  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
  • Typ hlavy: Šesťhranná hlava
  • Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Požiar, Závesy so seizmickou odolnosťou

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Dĺžka kotvy
  • 82 mm
  • 94 mm
  • 97 mm
  • 109 mm
  • 111 mm
  • 117 mm
  • 129 mm
  • 131 mm
  • 138 mm
  • 153 mm
  • 156 mm
  • 163 mm
  • 178 mm
  • 183 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
  • 213 mm
  • 235 mm
Veľkosť balenia
  • 4 ks
  • 6 ks
  • 10 ks
  • 20 ks
  • 40 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
10
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
416,00 EUR
41,60 EUR
/
1 Kus