Samorezná kotva do kameňa HSU-R
Stone undercut anchor HSU-R M8x15 / 13 artiklové číslo: 2179430
Samorezná kotva s jedinečným výkonom pre kameň
- Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A4
- Typ hlavy: S vonkajším závitom
- Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- M6
- M8
Štandardná kotviaca hĺbka
- 13 mm
- 15 mm
- 21 mm
Max. hrúbka ukotvenia pri štandardnej kotevnej dĺžke
- 10 mm
- 14 mm
Veľkosť balenia
- 250 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
250
Cena po zľave bez DPH
227,50 EUR
0,91 EUR
/
1 Kus