Úderová kotva s vnútorným závitom (metrická) HKV
Kotva s vnút. závitom HKV M12x50 artiklové číslo: 2127983
Úsporná ručne osadzovaná úderová kotva s vnútorným závitom v štandardných metrických rozmeroch (bez rozšíreného okraja)
- Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
- PROFIS softvér: Nie
- Priemer vrtáku: 15 mm
Zákazníci tiež hľadali úderová kotva, natĺkacia kotva, kotva s vnútorným závitom, lacná kotva alebo kotva do stropných panelov.
Vyberte možnosti
Veľkosť vnútorného závitu
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
Dĺžka kotvy
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
Veľkosť kotvy
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
Veľkosť balenia
- 25 ks
- 50 ks
- 100 ks
- 150 ks
- 350 ks
- 700 ks
- 1200 ks
- 3000 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
25
Cena po zľave bez DPH
11,03 EUR
0,44 EUR
/
1 Kus