UpozornenieV utorok 13. 10. a v stredu 14. 10. je Hilti Store Košice zatvorený.Nakupujte online

Expanzná kotva HSA

Prievlaková kotva HSA M8x85 35/25/- artiklové číslo: 2004124

Vysoko výkonná klinová kotva pre každodenné statické zaťaženia v beztrhlinovom betóne (uhlíková oceľ)

  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
  • Typ hlavy: S vonkajším závitom
  • Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA

Zákazníci tiež hľadali kotva pre betón bez trhlín, prievlaková kotva, rozperná kotva, univerzálna kotva alebo mechanická kotva.

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Dĺžka kotvy
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 65 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 83 mm
  • 85 mm
  • 98 mm
  • 100 mm
  • 102 mm
  • 105 mm
  • 113 mm
  • 115 mm
  • 117 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 133 mm
  • 137 mm
  • 145 mm
  • 153 mm
  • 168 mm
  • 170 mm
  • 175 mm
  • 182 mm
  • 205 mm
  • 225 mm
  • 232 mm
Veľkosť balenia
  • 1 ks
  • 10 ks
  • 16 ks
  • 25 ks
  • 40 ks
  • 50 ks
  • 80 ks
  • 100 ks
  • 200 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
80
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
60,00 EUR
0,75 EUR
/
1 Kus