UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Vysoko výkonné zúbkované vopred zabetónované kanály na upevňovanie fasádových obvodových plášťov fasád, zariadení v tuneloch, inštalácií MEP a vo výťahových šachtách

  • Základné materiály: Betón (s trhlinami)
  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, žiarovo zinkovaná, Nehrdzavejúca oceľ, A4
  • Nosníkový profil: HAC-C T 29/20, HAC-C T 40/22, HAC-C T 50/30, HAC-C T 53/34

Vyberte možnosti

Materiál, korózia
  • Nehrdzavejúca oceľ, A4
  • Uhlíková oceľ, žiarovo zinkovaná
Nosníkový profil
  • HAC-C T 29/20
  • HAC-C T 40/22
  • HAC-C T 50/30
  • HAC-C T 53/34
Dĺžka
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 550 mm
  • 800 mm
  • 850 mm
  • 1050 mm
  • 1250 mm
  • 1300 mm
  • 1450 mm
  • 1550 mm
  • 1800 mm
  • 1850 mm
  • 2050 mm
  • 2250 mm
  • 2300 mm
  • 2550 mm
  • 2800 mm
  • 3050 mm
  • 6070 mm
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
Od 10,07 EUR