UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Výkonná kužeľová kotevná skrutka na použitie s lepiacimi kapsulami HVU-TZ na upevnenie do betónu.

  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná, Nehrdzavejúca oceľ, A4, Nehrdzavejúca oceľ, HRC (vysoká odolnosť voči korózii)
  • PROFIS softvér: Áno

Vyberte možnosti

Zloženie materiálu
  • Oceľ, A4 (SS316)
  • Oceľ, akosť 8.8, pozinkovaná (min. 5 µm)
  • Oceľ, vysoko koróziivzdorná (HCR)
Veľkosť kotvy
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Priemer vrtáku
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 25 mm
Dĺžka kotvy
  • 124 mm
  • 139 mm
  • 158 mm
  • 159 mm
  • 173 mm
  • 181 mm
  • 183 mm
  • 201 mm
  • 211 mm
  • 231 mm
  • 233 mm
  • 251 mm
  • 269 mm
  • 271 mm
  • 329 mm
Typ hlavy
  • S vonkajším závitom
Veľkosť balenia
  • 4 ks
  • 5 ks
  • 10 ks
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
Od 142,10 EUR