NOVINKAHeavy-Duty na batérie. Nová generácia aku strojov je tu!Zoznámte sa

Vysokoúčinná kotevná skrutka tvaru kužeľa pre použitie s vytlačovacou hmotou na upevnenie do betónu

  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná, Nehrdzavejúca oceľ, A4, Uhlíková oceľ, Viacvrstvová povrchová úprava
  • PROFIS softvér: Áno

Vyberte možnosti

Zloženie materiálu
  • Oceľ, A4 (SS316)
  • Oceľ, pozinkovaná (min. 5 µm)
  • Oceľ, viacvrstvová povrchová úprava
Veľkosť kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Priemer vrtáku
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
Dĺžka kotvy
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 135 mm
  • 140 mm
  • 155 mm
  • 160 mm
  • 175 mm
  • 196 mm
  • 205 mm
  • 215 mm
  • 240 mm
  • 250 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
  • 330 mm
  • 350 mm
  • 380 mm
  • 400 mm
Typ hlavy
  • S vonkajším závitom
Veľkosť balenia
  • 6 ks
  • 8 ks
  • 12 ks
  • 20 ks
  • 40 ks
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
Od 57,00 EUR