Prihlásenie a nákupné funkcie späť za niekoľko hodín

Vysokoúčinná kotevná skrutka pre kotvenie s puzdrom a vytlačovacie hybridné/epoxidové kotvy do betónu a muriva (uhlíková oceľ 5,8 alebo 8,8 žiarovo pozinkovaná, alebo nerezová oceľ A4)

  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, akosť 5.8, galvanicky pozinkovaná, Uhlíková oceľ 5.8 HDG, Uhlíková oceľ, akosť 8.8, galvanicky pozinkovaná, Uhlíková oceľ, žiarovo zinkovaná, Nehrdzavejúca oceľ, A4
  • PROFIS softvér: Áno
  • Použitie: Oporná doska

Vyberte možnosti

Zloženie materiálu
  • Nehrdzavejúca oceľ, A4
  • Uhlíková oceľ 5.8
  • Uhlíková oceľ 5.8 HDG
  • Uhlíková oceľ 8.8
  • Uhlíková oceľ 8.8 HDG
Veľkosť kotvy
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
  • M33
  • M36
  • M39
Priemer vrtáku
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 42 mm
Dĺžka kotvy
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 300 mm
  • 340 mm
  • 350 mm
  • 380 mm
  • 400 mm
  • 420 mm
  • 450 mm
  • 460 mm
  • 480 mm
  • 500 mm
  • 510 mm
Typ hlavy
  • Šesťhranná hlava
Veľkosť balenia
  • 2 ks
  • 4 ks
  • 5 ks
  • 10 ks
  • 20 ks
  • 30 ks
  • 50 ks
  • 100 ks
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
Od 2,44 EUR