UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Vopred narezaná závitová kotevná skrutka na vytlačovacie hybridné/epoxidové kotvenie do betónu a muriva (uhlíková oceľ 5.8 alebo 8.8, žiarovo pozinkovaná alebo nerezová oceľ A4)

  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ 5.8, Uhlíková oceľ 5.8 HDG, Uhlíková oceľ 8.8, Uhlíková oceľ, žiarovo zinkovaná, Nehrdzavejúca oceľ, A4
  • PROFIS softvér: Áno
  • Použitie: Oporná doska

Vyberte možnosti

Zloženie materiálu
  • Nehrdzavejúca oceľ, A4
  • Uhlíková oceľ 5.8
  • Uhlíková oceľ 5.8 HDG
  • Uhlíková oceľ 8.8
  • Uhlíková oceľ 8.8 HDG
Veľkosť kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Priemer vrtáku
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
Dĺžka kotvy
  • 80 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 230 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 380 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
Typ hlavy
  • Plochá hlava
Veľkosť balenia
  • 5 ks
  • 10 ks
  • 20 ks
  • 40 ks
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
Od 8,00 EUR