Sieťové puzdro HIT-SC
Sieťové puzdro HIT-SC 16x50 artiklové číslo: 375981
Kompozitné sieťové puzdrá pre kotvenie v dutinovom murive
- Materiál, korózia: plasty
- Priemer vrtáku: 16 mm
- PROFIS softvér: Áno
Zákazníci tiež hľadali sieťové puzdro, kotvenie do muriva, kompozitné puzdro, modulárne puzdro alebo dierovaná tehla.
Vyberte možnosti
Zloženie materiálu
- plasty
Veľkosť kotvy
- M6
- M8/M10
- M12
- M16
Priemer vrtáku
- 12 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 22 mm
Dĺžka kotvy
- 50 mm
- 85 mm
Veľkosť balenia
- 10 ks
- 20 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
20
Cena po zľave bez DPH
15,52 EUR
0,78 EUR
/
1 Kus








