UpozornenieV utorok 13. 10. a v stredu 14. 10. je Hilti Store Košice zatvorený.Nakupujte online

Sieťové puzdro HIT-SC

Sieťové puzdro HIT-SC 22x85 artiklové číslo: 284511

Kompozitné sieťové puzdrá pre kotvenie v dutinovom murive

  • Materiál, korózia: plasty
  • Priemer vrtáku: 22 mm
  • PROFIS softvér: Áno

Zákazníci tiež hľadali sieťové puzdro, kotvenie do muriva, kompozitné puzdro, modulárne puzdro alebo dierovaná tehla.

Vyberte možnosti

Zloženie materiálu
  • plasty
Veľkosť kotvy
  • M6
  • M8/M10
  • M12
  • M16
Priemer vrtáku
  • 12 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
Dĺžka kotvy
  • 50 mm
  • 85 mm
Veľkosť balenia
  • 10 ks
  • 20 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
10
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
10,75 EUR
1,07 EUR
/
1 Kus