Kotevná skrutka HAS-U
Kotevná skrut. HAS-U 5.8 M6x105 artiklové číslo: 2223704

Vysokoúčinná kotevná skrutka pre kotvenie s puzdrom a vytlačovacie hybridné/epoxidové kotvy do betónu a muriva (uhlíková oceľ 5,8 alebo 8,8 žiarovo pozinkovaná, alebo nerezová oceľ A4)
- Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, akosť 5.8, galvanicky pozinkovaná, Uhlíková oceľ 5.8 HDG, Uhlíková oceľ, akosť 8.8, galvanicky pozinkovaná, Uhlíková oceľ, žiarovo zinkovaná, Nehrdzavejúca oceľ, A4
- Priemer vrtáku: 8 mm
- Použiteľná dĺžka závitu: 95 mm
Vyberte možnosti
Zloženie materiálu
- Nehrdzavejúca oceľ, A4
- Uhlíková oceľ 5.8
- Uhlíková oceľ 5.8 HDG
- Uhlíková oceľ 8.8
- Uhlíková oceľ 8.8 HDG
Veľkosť kotvy
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
- M33
- M36
- M39
Priemer vrtáku
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 18 mm
- 22 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
Dĺžka kotvy
- 75 mm
- 80 mm
- 95 mm
- 105 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 180 mm
- 190 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 300 mm
- 340 mm
- 350 mm
- 380 mm
- 400 mm
- 420 mm
- 450 mm
- 460 mm
- 480 mm
- 500 mm
- 510 mm
Typ hlavy
- Šesťhranná hlava
Veľkosť balenia
- 2 ks
- 4 ks
- 5 ks
- 10 ks
- 20 ks
- 30 ks
- 50 ks
- 100 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
20
Cena po zľave bez DPH
11,34 EUR
0,57 EUR
/
1 Kus



