Príslušenstvo na vyfukovanie Hilti HIT
Príslušenstvo pre čistenie (vyfukovanie) kotevných otvorov
Zákazníci tiež hľadali vzduchové trysky, vyfukovanie otvorov, čistenie otvorov, chemické kotvenie alebo bezpečné kotvenie.
Vyberte možnosti
- 680 mm
- 800 mm
- 1 ks
- 10 ks
Vlastnosti a použitia
Použitia
- Pre rýchle a efektívne vyfukovanie prachu a nečistôt z vŕtaných otvorov za účelom správneho osadenia kotiev a výstuže
Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie