Prihlásenie a nákupné funkcie späť za niekoľko hodín

Príslušenstvo na čistenie kotevných otvorov s pomocou kefky Hilti HIT-RB

Príslušenstvo k lepiacim hmotám na čistenie kotevných otvorov

Zákazníci tiež hľadali kefkovaniepríslušenstvočistenie otvorovchemické kotvenie alebo bezpečné kotvenie.

Vyberte možnosti

Priemer vŕtaného otvoru
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 42 mm
  • 45 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 55 mm
Dĺžka
  • 145 mm
  • 300 mm
  • 362 mm
  • 700 mm
Veľkosť balenia
  • 1 ks
  • 6 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 6,58 EUR

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Odolné a ľahšie použiteľné príslušenstvo na jednoduchšie osadzovanie kotiev
  • Uľahčuje správnu inštaláciu kotiev do betónu

Použitia

  • Čistenie kotevných otvorov rôznych priemerov a kotevných hĺbok s pomocou kefky
  • Odstránenie prachu z povrchu kotevného otvoru

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Poradenstvo a podpora

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.