Nuron
PC 2-22 Akumulátorový tlakový čistič
Tlakový čistič PC 2-22 #2395332
Prenosný tlakový čistič s tlakom až 40 barov (580 PSI), jednoduché upratovanie na stavbách (platforma akumulátora Nuron)
- Tlak vody: 40 bar
- Max. tlak vody: 60 bar
- Prietok: 2.2 l/min
Prispôsobte si svoj set


Telo stroja v kartóne Zahŕňa: 1x Tryska 4-in-1 PC 2-22, 1x Nadstavec PC 2-22, 1x Nasávacia hadica PC 2-22
Koľko súprav chcete objednať?
Cena po zľave bez DPH
242,71 EUR