Odsávanie prachu TE DRS-D
artiklové číslo: 2191207
Odsávanie prachu pri vŕtaní do betónu a muriva s použitím všetkých vŕtacích kladív
- Hmotnosť: 0.26 kg
- Rozsah priemeru vŕtania kladivom: 5 - 55 mm
- Potrebný vysávač: Áno
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
74,71 EUR
74,71 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Hmotnosť
0.26 kg
Rozsah priemeru vŕtania kladivom
5 - 55 mm
Potrebný vysávač
Áno
Vhodné pre sekanie
Nie
Dokumenty
pdf Návod na obsluhu TE-DRS-D, arabčina, bulharčina, cn, čeština, dánčina, nemčina, gréčtina, angličtina, španielčina, estónčina, fínčina, francúzština, hebrejčina, chorvátčina, maďarčina, taliančina, japončina, kazaština, kórejčina, litovčina, lotyština, malajčina, holandčina, nórčina, poľština, portugalčina, rumunčina, ruština, sardínčina, slovenčina, slovinčina, švédčina, thajčina, turečtina, ukrajinčina, vietnamčina, čínština, srbčina [ 702.5 KB ]
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Jedinečný systém Hilti pre prakticky bezprašné vŕtanie pomocou vŕtacích kladív SDS Max a SDS Plus
Použitia
- Takmer bezprašné vŕtanie vrtákmi s priemerom 5-55 mm a s neobmedzenou dĺžkou
- Takmer bezprašné vŕtanie vrtákmi s priemerom 3/16" - 2-1/8" a s neobmedzenou dĺžkou
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie